??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSR 16/50-1 - Rohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0603
Artikelnummer
0092.0603
Zolltarifnummer
76169990
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
50 mm Schallschluckpackung
Einbauort
Ventilator
Material
Aluminium
Farbe
silber
Gewicht
1.8 kg
Anschlussdurchmesser
160 mm
Geeignet für Nennweite
160 mm
Breite
260 mm
Höhe
260 mm
Tiefe
1000 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
3 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
10 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
19 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
39 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
35 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
19 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
18 dB
Schalldämmung
ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799926030
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D