??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSR 15/50-1 - Rohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0602
Artikelnummer
0092.0602
Zolltarifnummer
76169990
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
50 mm Schallschluckpackung
Einbauort
Ventilator
Material
Aluminium
Farbe
silber
Gewicht
1.9 kg
Anschlussdurchmesser
150 mm
Geeignet für Nennweite
150 mm
Breite
260 mm
Höhe
260 mm
Tiefe
1000 mm
Schalldämmung
ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799926023
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D