0092.0601
MAICO
Accessories
Air treatment
Sound absorber
RSR-1
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/air_treatment/sound_absorber/rsr/rsr_12_50.prj},{NB=0092.0601(architecture400)},{ARTNR=0092.0601},{CTN=76169990},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MO=50 mm sound absorbing cover},{EO=Ventilator},{M=Aluminium},{F=silber},{W=1.66},{GV=2.28},{AD=125},{NS=125},{WD=235},{H=235},{D=1000},{BV=265},{HV=265},{TV=1175.0},{IL63=7},{IL125=7},{IL250=14},{IL500=24},{IL1=45},{IL2=53},{IL4=28},{IL8=24},{SI=yes},{PU=1},{R=C},{GE=4012799926016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
RSR 12/50-1 - Tubular sound absorber
Bill of material
0092.0601
Article number
0092.0601
Customs tariff number
76169990
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Model
50 mm sound absorbing cover
mounting location
Fan
Material
Aluminium
Color
silver
Weight
1.66
kg
Nominal size
125
mm
Nominal size
125
mm
Width
235
mm
Height
235
mm
Depth
1000
mm
Insertion loss at 63 Hz
7
dB
Insertion loss at 125 Hz
7
dB
Insertion loss at 250 Hz
14
dB
Insertion loss at 500 Hz
24
dB
Insertion loss at 1 kHz
45
dB
Insertion loss at 2 kHz
53
dB
Insertion loss at 4 kHz
28
dB
Insertion loss at 8 kHz
24
dB
Sound insulation
yes
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799926016
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D