??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSR 12/50-1 - Rohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0601
Artikelnummer
0092.0601
Zolltarifnummer
76169990
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
50 mm Schallschluckpackung
Einbauort
Ventilator
Material
Aluminium
Farbe
silber
Gewicht
1.66 kg
Anschlussdurchmesser
125 mm
Geeignet für Nennweite
125 mm
Breite
235 mm
Höhe
235 mm
Tiefe
1000 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
7 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
7 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
14 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
24 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
45 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
53 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
28 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
24 dB
Schalldämmung
ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799926016
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D