??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSR 12-1 - Rohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0593
Artikelnummer
0092.0593
Zolltarifnummer
76169990
LOD Ziel
LOD Level
Modell
25 mm Schallschluckpackung
Einbauort
Ventilator
Material
Aluminium
Farbe
silber
Gewicht
1 kg
Anschlussdurchmesser
125 mm
Geeignet für Nennweite
125 mm
Breite
190 mm
Höhe
190 mm
Tiefe
1000 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 kHz
4 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 kHz
5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 kHz
7 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 kHz
13 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
25 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
46 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
24 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
18 dB
Schalldämmung
ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799925934
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D