??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSR 10/50-1 - Rohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0600
Artikelnummer
0092.0600
Zolltarifnummer
76169990
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
50 mm Schallschluckpackung
Einbauort
Ventilator
Material
Aluminium
Farbe
silber
Gewicht
1.55 kg
Anschlussdurchmesser
100 mm
Geeignet für Nennweite
100 mm
Breite
210 mm
Höhe
210 mm
Tiefe
1000 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
7 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
7 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
16 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
25 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
48 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
56 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
42 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
32 dB
Schalldämmung
ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799926009
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D