??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSR 10-1 - Rohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0592
Artikelnummer
0092.0592
Zolltarifnummer
76169990
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
25 mm Schallschluckpackung
Einbauort
Ventilator
Material
Aluminium
Farbe
silber
Gewicht
0.9 kg
Anschlussdurchmesser
100 mm
Geeignet für Nennweite
100 mm
Breite
160 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
1000 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
3 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
8 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
14 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
31 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
52 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
36 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
27 dB
Schalldämmung
ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799925927
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D