0092.0532
MAICO
Accessories
Air treatment
Sound absorber
RSOF
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/air_treatment/sound_absorber/rsof/rsof_16_50.prj},{NB=0092.0532(architecture400)},{ARTNR=0092.0532},{CTN=84879059},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MO=50 mm sound absorbing cover},{M=Aluminium},{W=1.38},{NS=160},{T=500},{WD=285},{H=210},{D=500},{UBT=200},{IL63=1},{IL125=6},{IL250=7},{IL500=13},{IL1=22},{IL2=22},{IL4=13},{IL8=13},{PU=1},{R=K},{GE=4012799925323}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
RSOF 16/50 - Flat oval duct sound absorber
Bill of material
0092.0532
Article number
0092.0532
Customs tariff number
84879059
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Model
50 mm sound absorbing cover
Material
Aluminium
Weight
1.38
kg
Nominal size
160
mm
Length
500
mm
Width
285
mm
Height
210
mm
Depth
500
mm
Ambient temperature
200
°C
Insertion loss at 63 Hz
1
dB
Insertion loss at 125 Hz
6
dB
Insertion loss at 250 Hz
7
dB
Insertion loss at 500 Hz
13
dB
Insertion loss at 1 kHz
22
dB
Insertion loss at 2 kHz
22
dB
Insertion loss at 4 kHz
13
dB
Insertion loss at 8 kHz
13
dB
Packing unit
1
piece(s)
Range
K
GTIN (EAN)
4012799925323
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D