??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSOF 16/50 - Flacher Ovalrohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0532
Artikelnummer
0092.0532
Zolltarifnummer
84879059
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
50 mm Schallschluckpackung
Material
Aluminium
Gewicht
1.38 kg
Nennweite
160 mm
Länge
500 mm
Breite
285 mm
Höhe
210 mm
Tiefe
500 mm
Umgebungstemperatur
200 °C
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
6 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
7 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
13 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
22 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
22 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
13 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
13 dB
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
GTIN (EAN)
4012799925323
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D