??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSOF 16/100 - Flacher Ovalrohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0535
Artikelnummer
0092.0535
Zolltarifnummer
84879059
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
50 mm Schallschluckpackung
Material
Aluminium
Gewicht
2.13 kg
Nennweite
160 mm
Länge
1000 mm
Breite
285 mm
Höhe
210 mm
Tiefe
1000 mm
Umgebungstemperatur
200 °C
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
5 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
6 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
10 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
19 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
33 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
37 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
17 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
18 dB
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
GTIN (EAN)
4012799925354
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D