??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSOF 12/50 - Flacher Ovalrohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0531
Artikelnummer
0092.0531
Zolltarifnummer
84879059
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
50 mm Schallschluckpackung
Material
Aluminium
Gewicht
1.09 kg
Nennweite
125 mm
Länge
500 mm
Breite
265 mm
Höhe
175 mm
Tiefe
500 mm
Umgebungstemperatur
200 °C
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
3 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
9 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
17 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
27 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
31 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
15 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
17 dB
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
GTIN (EAN)
4012799925316
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D