??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSOF 12/100 - Flacher Ovalrohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0534
Artikelnummer
0092.0534
Zolltarifnummer
84879059
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
50 mm Schallschluckpackung
Material
Aluminium
Gewicht
1.8 kg
Nennweite
125 mm
Länge
1000 mm
Breite
265 mm
Höhe
175 mm
Tiefe
1000 mm
Umgebungstemperatur
200 °C
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
6 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
6 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
13 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
20 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
36 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
52 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
24 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
24 dB
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
GTIN (EAN)
4012799925347
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D