??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RSOF 10/100 - Flacher Ovalrohrschalldämpfer
Stückliste
0092.0533
Artikelnummer
0092.0533
Zolltarifnummer
84879059
LOD Ziel
LOD Level
Ausführung
50 mm Schallschluckpackung
Material
Aluminium
Gewicht
1.54 kg
Nennweite
100 mm
Länge
1000 mm
Breite
240 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
1000 mm
Umgebungstemperatur
200 °C
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz
9 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz
7 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz
19 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz
24 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz
42 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz
56 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz
34 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz
31 dB
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
GTIN (EAN)
4012799925330
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D