??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RS 45 - Shutter, manual operation, DN 450
Stückliste
0151.0343
Artikelnummer
0151.0343
Zolltarifnummer
84149000
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Luftrichtung
Ventilation and air extraction
Einbauort
außen
Einbauort
Wand
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material
Synthetic material, weather and UV resistant
Farbe
Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Lamellenfarbe
Silbergrau
Gewicht
2.3 kg
Klappenart
elektrisch / manuell
Nennweite
450 mm
Breite
526 mm
Höhe
526 mm
Tiefe
41 mm
Umgebungstemperatur
60 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799513438
A
465
DX
460
E
442
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D