??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RS 40 - Shutter, manual operation, DN 400
Stückliste
0151.0342
Artikelnummer
0151.0342
Zolltarifnummer
84149000
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Luftrichtung
Ventilation and air extraction
Einbauort
außen
Einbauort
Wand
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material
Synthetic material, weather and UV resistant
Farbe
Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Lamellenfarbe
Silbergrau
Gewicht
1.9 kg
Klappenart
elektrisch / manuell
Nennweite
400 mm
Breite
472 mm
Höhe
472 mm
Tiefe
41 mm
Umgebungstemperatur
60 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799513421
A
412
DX
405
E
390
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D