0151.0341
MAICO
Accessories
Outgoing air and outside air flow
Shutters
RS
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/outgoing_air_and_outside_air_flow/shutters/rs/rs_35.prj},{NB=0151.0341(architecture400)},{ARTNR=0151.0341},{CTN=84149000},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{AD=Ventilation and air extraction},{I=outside},{IS=Wall},{IP=vertical / horizontal},{M=plastic, weatherproof, UV-resistant},{C=Traffic white, similar to RAL 9016},{LC=Silver grey},{W=1.5},{TS=electrical / manual},{NS=355},{WD=420},{H=420},{D=40},{AT=60},{PU=1},{R=C},{GE=4012799513414},{A=360},{DX=355},{E=338},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
RS 35 - Shutter, manual operation, DN 350
Bill of material
0151.0341
Article number
0151.0341
Customs Tariff Number
84149000
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Air direction
Ventilation and air extraction
Installation
outside
Installation site
Wall
Installation position
vertical / horizontal
Material
plastic, weatherproof, UV-resistant
Colour
Traffic white, similar to RAL 9016
Lamella colour
Silver grey
Weight
1.5
kg
Type of shutter
electrical / manual
Nominal size
355
mm
Width
420
mm
Height
420
mm
Depth
40
mm
Ambient temperature
60
°C
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799513414
A
360
DX
355
E
338
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D