??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RS 35 - Shutter, manual operation, DN 350
Stückliste
0151.0341
Artikelnummer
0151.0341
Zolltarifnummer
84149000
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Luftrichtung
Ventilation and air extraction
Einbauort
außen
Einbauort
Wand
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material
Kunststoff, witterungs-, UV-beständig
Farbe
Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Lamellenfarbe
Silbergrau
Gewicht
1.5 kg
Klappenart
elektrisch / manuell
Nennweite
355 mm
Breite
420 mm
Höhe
420 mm
Tiefe
40 mm
Umgebungstemperatur
60 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799513414
A
360
DX
355
E
338
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D