??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RS 30 - Shutter, manual operation, DN 300
Stückliste
0151.0340
Artikelnummer
0151.0340
Zolltarifnummer
84818085
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Luftrichtung
Belüftung
Einbauort
außen
Einbauort
Wand
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material
Kunststoff, witterungs-, UV-beständig
Farbe
Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Lamellenfarbe
Silbergrau
Gewicht
1 kg
Klappenart
elektrisch / manuell
Nennweite
300 mm
Breite
366 mm
Höhe
366 mm
Tiefe
40 mm
Umgebungstemperatur
60 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799513407
A
307
DX
300
E
286
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D