??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RS 25 - Verschlussklappe, manuell betätigt, DN200
Stückliste
0151.0339
Artikelnummer
0151.0339
Zolltarifnummer
84818085
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Luftrichtung
Belüftung
Einbau
außen
Einbauort
Wand
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material
Synthetic material, weather and UV resistant
Farbe
Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Lamellenfarbe
Silbergrau
Gewicht
0.8 kg
Klappenart
elektrisch / manuell
Nennweite
255 mm
Breite
314 mm
Höhe
314 mm
Tiefe
40 mm
Umgebungstemperatur
60 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799513391
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D