0157.0360
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Decentralised ventilation units
PushPull 45 single air extraction units
Room air controls
Powered by
CAD모델 선택
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/decentralised_ventilation_units/push_pull_45/raumluftsteuerungen/rls_45_k.prj},{NB=0157.0360(architecture300)},{ARTNR=0157.0360},{CTN=85365080},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{B=230},{N=3 x 1,5},{E=Wand},{EA=Unterputz},{M=Kunststoff},{FAR=reinweiß, ähnlich RAL 9010},{G=0.112},{GV=0.341},{BR=80},{H=80},{T=49},{BV=81},{HV=81},{TV=50},{V=1},{S=K},{GE=4012799573609},{ZX=1},{SA810ID03=0157.0360},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
RLS 45 K - Room air control
Bill of material
0157.0360
Article number
0157.0360
Customs Tariff Number
85365080
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Rated voltage
230
V
Mains supply line
3 x 1,5
mm²
Mounting location
Wall
Installation type
Unterputz
Material
Plastic
Color
pure white, similar to RAL 9010
Weight
0.112
kg
Wide
80
mm
High
80
mm
Depth
49
mm
Packaging Unit
1
Stück
Range
K
GTIN (EAN)
4012799573609
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D