??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
RLS 45 K - Raumluftsteuerung
Stückliste
0157.0360
Artikelnummmer
0157.0360
Zolltarifnummer
85365080
LOD Ziel
LOD-Eben
Bemessungsspannung
230 V
Netzzuleitung
3 x 1,5 mm²
Einbauort
Wand
Einbauart
Unterputz
Material
Kunststoff
Farbe
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht
0.112 kg
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
49 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
GTIN (EAN)
4012799573609
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D