??
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
MAICO
Описание
REM 15/10 - Reducer
Спецификация
0059.0633
Article number
0059.0633
Customs Tariff Number
84149000
LOD Destination
LOD Level
Installation
Pipe
Material
Synthetic material, shock-resistant
Weight
0.1 kg
Reduction to nominal size
150 / 100 mm
Width
148 mm
Height
148 mm
Depth
150 mm
Packaging Unit
1 piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799596332
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D