0093.0612
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Decentralised ventilation units
PushPull 45 single air extraction units
External covers
Powered by
CAD모델 선택
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/decentralised_ventilation_units/push_pull_45/aussenabdeckungen/pp_45_as.prj},{NB=0093.0612(architecture300)},{ARTNR=0093.0612},{CTN=76109090},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{E=Außenwand},{MG=Aluminium},{FAR=anthrazit pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7016},{G=0.415},{GV=0.546},{BR=220},{H=252.2},{T=50},{BV=240},{HV=280},{TV=70},{V=1},{S=K},{GE=4012799936121},{ZX=1},{SA810ID03=0093.0612},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
PP 45 AS - External cover
Bill of material
0093.0612
Article number
0093.0612
Customs Tariff Number
76109090
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Mounting location
Outer wall
Housing material
Aluminium
Color
anthracite powder coated, similar to RAL 7016
Weight
0.415
kg
Wide
220
mm
High
252.2
mm
Depth
50
mm
Packaging Unit
1
Stück
Range
K
GTIN (EAN)
4012799936121
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D