0151.0106
MAICO
Accessories
Outgoing air and outside air flow
Grille/wall supports
MLA,MLZ
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/outgoing_air_and_outside_air_flow/grille_wall_supports/mla_mlz/mlz_50.prj},{NB=0151.0106(architecture400)},{ARTNR=0151.0106},{CTN=84149000},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{A=MLZ 50},{AD=Ventilation and air extraction},{MFV=4},{I=outside},{IS=Wall},{M=Sheet steel, galvanised},{W=4.8},{SNS=500},{OCS=1.526},{WD=552},{H=530},{DE=45},{PU=1},{R=C},{GE=4012799511069},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MLZ 50 - External grille, galvanised sheet steel, DN 500
Bill of material
0151.0106
Article number
0151.0106
Customs Tariff Number
84149000
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article
MLZ 50
Air direction
Ventilation and air extraction
Max. flow velocity
4
m/s
Installation
outside
Installation site
Wall
Material
Sheet steel, galvanised
Weight
4.8
kg
Suitable for nominal size
500
mm
Open cross section
1.526
cm²
Width
552
mm
Height
530
mm
Depth
45
mm
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799511069
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D