??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
MLZ 50 - External grille, galvanised sheet steel, DN 500
Stückliste
0151.0106
Artikelnummer
0151.0106
Zolltarifnummer
84149000
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikel
MLZ 50
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
Max. Strömungsgeschwindigkeit
4 m/s
Einbauort
außen
Einbauort
Wall
Material
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
4.8 kg
Geeignet für Nennweite
500 mm
Freier Querschnitt
1.526 cm²
Breite
552 mm
Höhe
530 mm
Tiefe
45 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799511069
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D