??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
MLZ 35 - External grille, galvanised sheet steel, DN 350
Stückliste
0151.0104
Artikelnummer
0151.0104
Zolltarifnummer
84149000
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikel
MLZ 35
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
Max. Strömungsgeschwindigkeit
4 m/s
Einbauort
außen
Einbauort
Wall
Material
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
2.5 kg
Geeignet für Nennweite
350 mm
Freier Querschnitt
775 cm²
Breite
402 mm
Höhe
380 mm
Tiefe
45 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799511045
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D