??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
MLZ 20 - External grille, galvanised sheet steel, DN 200
Stückliste
0151.0101
Artikelnummer
0151.0101
Zolltarifnummer
84149000
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikel
MLZ 20
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
Max. Strömungsgeschwindigkeit
4 m/s
Einbauort
außen
Einbauort
Wall
Material
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
1.5 kg
Geeignet für Nennweite
200 mm
Freier Querschnitt
275 cm²
Breite
252 mm
Höhe
230 mm
Tiefe
45 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799511014
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D