??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
MLA 40 - External grille, aluminium, DN 400
Stückliste
0151.0115
Artikelnummer
0151.0115
Zolltarifnummer
84149000
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikel
MLA 40
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
Max. Strömungsgeschwindigkeit
4 m/s
Einbauort
außen
Einbauort
Wall
Material
Aluminium
Farbe
Anodised aluminium
Gewicht
2.5 kg
Geeignet für Nennweite
400 mm
Freier Querschnitt
997 cm²
Breite
452 mm
Höhe
430 mm
Tiefe
45 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799511151
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D