??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
MF-WE63 - Slide-in adaptor
Bill of material
0059.0966
Sheet number of the guideline
29
Issue date (month) of the guideline
201903
Manufacturer’s name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Revision data of the file
20230912
Product description
Einschubadapter, MF-WE63
GTIN number
4012799599661
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL.. 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen
Anwendungsbereich
Lüftung
Main groups of wares
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
Material/System
MAICOflex
Product classification
Systeme für Luftführung und -verteilung
Verbindungsart I
Steckverbindung
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
Einbaulage
waagerecht
Verlegung
Unterputz
Product identification
Formstück
Cross-sectional shape
Sonderform
nominal size system
DN
Suitable for open systems
nicht relevant
Suitable for closed systems
nicht relevant
Dry / wet systems
nicht relevant
Article number
0059.0966
Customs Tariff Number
39174000
LOD Destination
LOD Level
Air direction
Ventilation and air extraction
Material
Polypropylene (PP)
Synthetic material definition
PVC-free
Weight
0.1 kg
Nominal size
63 mm
Width
149.5 mm
Height
79.5 mm
Depth
62.5 mm
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.0966/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
Characteristics Graph
2D