??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
KW-FL 16E - Fortluft-Wandstutzen
Stückliste
0152.0079
Blattnummer der Richtlinie
5
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202003
Herstellername
Maico
GTIN-Nummer
4012799520795
Beschreibungstext
KW-FL 16E , Fortluft-Wandstutzen, DN 160, Farbe Edelstahl gebürstet
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
Produktserie
KW-FL
Produktklassifikation
Fortluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Außengitter
Oberfläche/Material Luftdurchlass
rostfreier Stahl, gebürstet
Farbton 1
ähnlich RAL 9007
Nennlänge
220 mm
Nennbreite
100 mm
Nennhöhe
232 mm
Nenngröße
160 mm
Artikelnummer
0152.0079
Zolltarifnummer
73144900
LOD Ziel
LOD-Ebene
Einbauort
Außenwand
Gewicht
1.57 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0079
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D