??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
KW-AL 20E - Außenluft-Wandstutzen
Stückliste
0152.0081
Blattnummer der Richtlinie
5
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202003
Herstellername
Maico
GTIN-Nummer
4012799520818
Beschreibungstext
KW-AL 20E , Außenluft-Wandstutzen, DN 200, Farbe Edelstahl gebürstet
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
Produktserie
KW-AL
Produktklassifikation
Außenluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Außengitter
Oberfläche/Material Luftdurchlass
rostfreier Stahl, gebürstet
Farbton 1
ähnlich RAL 9007
Nennlänge
280 mm
Nennbreite
126 mm
Nennhöhe
292 mm
Nenngröße
200 mm
Artikelnummer
0152.0081
Zolltarifnummer
73144900
LOD Ziel
LOD Level
Einbauort
Außenwand
Gewicht
1.4 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0081
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D