??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
KW-AL 16W - Außenluft-Wandstutzen
Stückliste
0152.0078
Blattnummer der Richtlinie
5
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202003
Herstellername
Maico
GTIN-Nummer
4012799520788
Beschreibungstext
KW-AL 16W ,Außenluft-Wandstutzen, DN 160, Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
Produktserie
KW-AL
Produktklassifikation
Außenluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Außengitter
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahl nichtrostend, lackiert
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
Nennlänge
228 mm
Nennbreite
100 mm
Nennhöhe
232 mm
Nenngröße
160 mm
Artikelnummer
0152.0078
Zolltarifnummer
73144900
LOD Ziel
LOD-Ebene
Gewicht
0.91 kg
Einbauort
Außenwand
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0078
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D