0152.0077
MAICO
Accessories
Outgoing air and outside air flow
Grille/wall supports
KW-AL
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/outgoing_air_and_outside_air_flow/grille_wall_supports/kw_al/kw_al_16e.prj},{NB=0152.0077(architecture,400)},{SA810ID03=0152.0077},{CTN=73144900},{G=0.9},{NW=160},{B=228},{H=232},{T=100},{V=1},{GE=4012799520771},{SA010ID02=5},{SA010ID03=202003},{SA010ID04=Maico},{SA810ID06=4012799520771},{SA810ID10=KW-AL 16E ,Außenluft-Wandstutzen, DN 160, Farbe Stahl nichtrostend gebürstet},{SA100ID04=Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem},{SA110ID04=KW-AL},{SA110ID06=Außenluft},{SA200ID03=Außengitter},{SA400ID03=rostfreier Stahl, gebürstet},{SA450ID03=ähnlich RAL 9007},{SA700ID05=228 mm},{SA700ID06=100 mm},{SA700ID07=232 mm},{SA700ID09=160 mm},{ARTNR=0152.0077},{LR=Ventilation},{EO=Outside wall},{M=Stainless steel (V2A)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
KW-AL 16E - Outside air wall connection
Bill of material
0152.0077
Sheet number of the guideline
5
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s name
Maico
GTIN number
4012799520771
Description text
KW-AL 16E ,Außenluft-Wandstutzen, DN 160, Farbe Stahl nichtrostend gebürstet
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
Product series
KW-AL
Product classification
Außenluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Außengitter
Oberfläche/Material Luftdurchlass
rostfreier Stahl, gebürstet
Farbton 1
ähnlich RAL 9007
Nennlänge
228 mm
Nennbreite
100 mm
Nennhöhe
232 mm
Nenngröße
160 mm
Article number
0152.0077
Customs Tariff Number
73144900
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Installation site
Outside wall
Weight
0.9
kg
Packing unit
1
piece(s)
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0077
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
Characteristics Graph
2D