??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
KW-AL 16E - Außenluft-Wandstutzen
Stückliste
0152.0077
Blattnummer der Richtlinie
5
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202003
Herstellername
Maico
GTIN-Nummer
4012799520771
Beschreibungstext
KW-AL 16E ,Außenluft-Wandstutzen, DN 160, Farbe Stahl nichtrostend gebürstet
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
Produktserie
KW-AL
Produktklassifikation
Außenluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Außengitter
Oberfläche/Material Luftdurchlass
rostfreier Stahl, gebürstet
Farbton 1
ähnlich RAL 9007
Nennlänge
228 mm
Nennbreite
100 mm
Nennhöhe
232 mm
Nenngröße
160 mm
Artikelnummer
0152.0077
Zolltarifnummer
73144900
LOD Ziel
LOD-Ebene
Einbauort
Außenwand
Gewicht
0.9 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0077
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D