??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
KW-AL 12E - Außenluft-Wandstutzen
Stückliste
0152.0073
Blattnummer der Richtlinie
5
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202003
Herstellername
Maico
GTIN-Nummer
4012799520733
Beschreibungstext
KW-AL 12E , Außenluft-Wandstutzen, DN 125, Farbe ,Stahl nichtrostend gebürstet
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
Produktserie
KW-AL
Produktklassifikation
Außenluft
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Außengitter
Oberfläche/Material Luftdurchlass
rostfreier Stahl, gebürstet
Farbton 1
ähnlich RAL 9007
Nennlänge
172 mm
Nennbreite
88 mm
Nennhöhe
203 mm
Nenngröße
125 mm
Artikelnummer
0152.0073
Zolltarifnummer
73144900
LOD Ziel
LOD Level
Einbauort
Außenwand
Gewicht
0.63 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0073
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D