??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
EZQ 35/4 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 350, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0114
Artikelnummer
0083.0114
Zolltarifnummer
84145925
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikel
EZQ 35/4 B
Ausführung
Quadratische Wandplatte
Fördervolumen
2.810 m3/h
FördervolumenNenn
1.870 m³/h / in opt. efficiency
Druck pfs, Nenn
70 Pa / in opt. efficiency
Drehzahl nNenn
1.390 1/min / in opt. efficiency
Drehzahl
1.427 1/min
Laufradtyp
axial
Drehzahlsteuerbar
Reversierbarkeit
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 Hz
Nennleistung
128 W / in opt. efficiency
INenn
0.55 A / in opt. efficiency
Imax
0.80 A
Schutzart
IP 55
Wärmeklasse
B
Einbauort
Wand / Decke
Einbauart
Aufputz
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
Material
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
9.2 kg
Nennweite
350 mm
Breite
525 mm
Höhe
525 mm
Tiefe
244 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
70 °C
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799831143
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D