??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ERM 22 Ex e - Halbradial-Rohrventilator
Stückliste
0080.0288
Artikelnummer
0080.0288
Zolltarifnummer
84145935
LOD Ziel
LOD Level
Fördervolumen
560 m³/h
Drehzahl
2.860 1/min
Laufradtyp
halbradial
Drehzahlsteuerbar
-
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 Hz
Nennleistung
200 W
cosφ
0.92
INenn
0.92 A
Imax bei UNenn
0.92 A
Schutzart
IP 54
Wärmeklasse
B
Netzzuleitung
3 / 1.5 mm²
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material Gehäuse
Kunststoff
Farbe
signalschwarz, ähnlich RAL 9004
Gewicht
6.5 kg
Nennweite
200 mm
Breite
306 mm
Höhe
310 mm
Tiefe
269 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie
Ex II 2 G
EX-Bezeichnung nach Norm
Ex e IIB + H2 T3 Gb
Ta-Umgebungstemperatur
-20 ≤ Ta ≤ +50 °C
IA/IN
3.1
Zeit tE
30 s
Betriebsart
S1
EG-Baumusterprüfbescheinigung
EX5 01 06 39250 005
Temperaturklasse
T3
Kondensator Kapazität / Spannung
12/280 µF/V
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.
130 B
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799802884
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D