??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ERM 18 Ex e - Halbradial-Rohrventilator
Stückliste
0080.0290
Artikelnummer
0080.0290
Zolltarifnummer
84145935
LOD Ziel
LOD Level
Fördervolumen
310 m³/h
Drehzahl
2.780 1/min
Laufradtyp
halbradial
Drehzahlsteuerbar
-
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 Hz
Nennleistung
50 W
cosφ
0.9
INenn
0.25 A
Imax bei UNenn
0.25 A
Schutzart
IP 54
Wärmeklasse
B
Netzzuleitung
3 / 1.5 mm²
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material Gehäuse
Kunststoff
Farbe
signalschwarz, ähnlich RAL 9004
Gewicht
3.6 kg
Nennweite
180 mm
Breite
262 mm
Höhe
252 mm
Tiefe
187 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie
Ex II 2 G
EX-Bezeichnung nach Norm
Ex e IIB + H2 T4 Gb
Ta-Umgebungstemperatur
-20 ≤ Ta ≤ +50 °C
IA/IN
2.5
Zeit tE
50 s
Betriebsart
S1
EG-Baumusterprüfbescheinigung
EX5 01 10 39250 006
Temperaturklasse
T4
Kondensator Kapazität / Spannung
3/280 µF/V
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.
130 B
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799802907
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D