??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ER - UPD - Unterputzgehäuse
Stückliste
0093.0972
Artikelnummer
0093.0972
Zolltarifnummer
84149000
LOD Destination
LOD Level
Ausführung
Metall-Ausblasstutzen seitlich mit Metall-Absperrklappe mit selbsttä tiger Auslöseeinrichtung, ohne Brandschutzgehäuse, Zweitrauman schluss rechts/links/unten möglich
Luftrichtung
Entlüftung
Einbauort
Wand / Decke
Einbauart
Unterputz
Material
Kunststoff
Gewicht
0.7 kg
Brandschutz
ja
Absperrvorrichtung
integriert
Ausblasrichtung
seitlich
Anschlussdurchmesser
75 / 80 mm
Breite
225 mm
Hohe
225 mm
Tiefe
108 mm
Zulassungsnummer
Z-51.1-46
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
B
GTIN (EAN)
4012799939726
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D