??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ER - UPB/L - Unterputzgehäuse
Stückliste
0093.0970
Artikelnummer
0093.0970
Zolltarifnummer
84149000
LOD Destination
LOD Level
Ausfuhrung
Metall-Ausblasstutzen seitlich mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung, mit Brandschutzgehäuse, Zweitraumanschluss links
Luftrichtung
Entlüftung
Einbauort
Wand / Decke
Einbauart
Unterputz
Material
Kunststoff
Farbe
schwarz
Gewicht
2.535 kg
Brandschutz
ja
Absperrvorrichtung
integriert
Ausblasrichtung
seitlich
Anschlussdurchmesser
75 / 80 mm
Breite
249 mm
Hohe
249 mm
Tiefe
120 mm
Zulassungsnummer
Z-51. 1-46
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
B
GTIN (EAN)
4012799939702
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D