??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ER - UP/G - Unterputzgehäuse
Stückliste
0093.0995
Artikelnummer
0093.0995
Zolltarifnummer
84149000
LOD Destination
LOD Level
Ausführung
Kunststoff-Ausblasstutzen seitlich mit selbsttätiger Kunststoff-Rück schlagklappe, ohne Brandschutzgehäuse, Zweitraumanschluss rechts/links/unten möglich
Luftrichtung
Entlüftung
Einbauort
Wand / Decke
Einbauart
Unterputz
Material
Kunststoff
Farbe
schwarz
Gewicht
0,5 kg
Brandschutz
nein
Ausblasrichtung
seitlich
Anschlussdurchmesser
75 / 80 mm
Breite
225 mm
Hohe
225 mm
Tiefe
108 mm
Zulassungsnummer
Z-51.1-7
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
B
GTIN (EAN)
4012799939955
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D