??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ER-SE UP - Schalldämmelement für Einzelentlüftungssystem ER
Stückliste
0192.0678
Artikelnummer
0192.0678
Zolltarifnummer
39209300
LOD Destination
LOD Level
Einbauort
Gehäuse
Einbauart
Unterputz
Material
Melaminharz
Farbe
grau
Gewicht
0.017 kg
Breite
220 mm
Hohe
220 mm
Tiefe
60 mm
Einfügungsdämpfung Gesamt
2.500 dB
Einfügungsdämpfung Anmerkung
max. 3.5 dB
Sortiment
B
GTIN (EAN)
4012799926788
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D