0084.0352
MAICO
Individual and central ventilation systems in accordance with DIN 18017-3
ER EC single air extraction system
Surface-mounted housing
Powered by
CAD모델 선택
{maico/02_individual_and_central_din_18017-3/er_ec_single_air_extractio_system/aufputzgehaeuse/er_gh_ap.prj},{NB=0084.0352(architecture300)},{ARTNR=0084.0352},{CTN=84149000},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{A=ohne Brandschutz},{L=Entlüftung},{SP=Wechselstrom},{B=230},{N=50},{SCH=IP X5},{NET=5 x 1,5},{E=Wand / Decke},{EA=Aufputz},{MG=ABS-Kunststoff},{FAR=verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016},{G=0.622},{GV=0.854},{BRA=nein},{AUS=hinten},{ANS=75 / 80},{BR=276},{H=276},{T=180},{BV=350},{HV=140},{TV=290},{V=1},{S=B},{GE=4012799843528},{ZX=1},{SA810ID03=0084.0352},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER GH AP - Surface-mounted housing
Bill of material
0084.0352
Article number
0084.0352
Customs Tariff Number
84149000
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Execution
Without fire protection
Air direction
Venting
Voltage type
Alternating current
Rated voltage
230
V
Mains frequency
50
Hz
Protection class
IP X5
Mains supply line
5 x 1,5
mm²
Mounting location
Wall / Ceiling
Installation type
Surface mount
Housing material
ABS plastic
Color
traffic white, similar to RAL 9016
Weight
0.622
kg
Fire protection
no
Discharge direction
rear
Connection diameter
75 / 80
mm
Wide
276
mm
High
276
mm
Depth
180
mm
Packaging Unit
1
Stück
Range
B
GTIN (EAN)
4012799843528
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D