0084.0362
MAICO
Individual and central ventilation systems in accordance with DIN 18017-3
ER EC single air extraction system
Covers
Powered by
CAD모델 선택
{maico/02_individual_and_central_din_18017-3/er_ec_single_air_extractio_system/covers/er_ak.prj},{NB=0084.0362(architecture350)},{SA810ID03=0084.0362},{CTN=84149000},{B=230},{N=50},{BT=281},{H=281},{T=33},{FBI=40},{V=1},{ARTNR=0084.0362},{A=Komfort mit intelligentem Zeitmodul},{F=20 / 30 / 40 / 60 / 100 (gemäß Werkseinstellung Stufe 1: 30 und Stufe 2: 60)},{D=500 / 800 / 1.050 / 1.250 / 1.800 },{L=Entlüftung},{S=Wechselstrom},{LS=2 / 2,5 / 3 / 5 / 17 },{SZ=IP X5},{NZ=4 / 1.5},{E=Wand / Decke},{SM=dezentral},{MG=Kunststoff},{FR=verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016},{G=0.591},{FK=ISO Coarse 30 % (G2)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER-AK - Abdeckung
Bill of material
0084.0362
Item number
0084.0362
Customs Tariff Number
84149000
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Execution
Comfort with intelligent time module
Delivery
20 / 30 / 40 / 60 / 100 (gemäß Werkseinstellung Stufe 1: 30 und Stufe 2: 60)
m³/h
Air direction
Vent
Protection
IP X5
Installation
Wall / Ceiling
Of system
decentralized
Material housing
Plastic
Colour
Traffic white, similar to RAL 9016
Mass
0.591
kg
Filter class
ISO Coarse 30 % (G2)
Width
281
mm
Height
281
mm
Depth
33
mm
Conveying temperature at IMax
40
°C
SPL
15 / 16 / 23 / 35 / 48 / kombiniert mit ER GH; 27 / 31 / 35 / 41 / 51 kombiniert mit ER GH AP/APB/ Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m²
dB(A)
Packaging Unit
1
Stück
Range
B
GTIN (EAN)
4012799843627
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D