??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER-AK - Abdeckung
Bill of material
0084.0362
Item number
0084.0362
Customs Tariff Number
84149000
LOD Destination
LOD Level
Execution
Comfort with intelligent time module
Delivery
20 / 30 / 40 / 60 / 100 (gemäß Werkseinstellung Stufe 1: 30 und Stufe 2: 60) m³/h
Air direction
Vent
Protection
IP X5
Installation
Wall / Ceiling
Of system
decentralized
Material housing
Plastic
Colour
Traffic white, similar to RAL 9016
Mass
0.591 kg
Filter class
ISO Coarse 30 % (G2)
Width
281 mm
Height
281 mm
Depth
33 mm
Conveying temperature at IMax
40 °C
SPL
15 / 16 / 23 / 35 / 48 / kombiniert mit ER GH; 27 / 31 / 35 / 41 / 51 kombiniert mit ER GH AP/APB/ Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m² dB(A)
Packaging Unit
1 Stück
Range
B
GTIN (EAN)
4012799843627
SA700ID17
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D