??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ER 60 - Ventilatoreinsatz
Stückliste
0084.0100
Revisionsdatum der Datei
20230118
Herstellername
MAICO
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
GTIN-Nummer
4012799841005
Beschreibungstext
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
Wärmequelle
keine Wärmequelle
Frostschutz
ohne Frostschutz
Ausführung
Standardausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Produktname
ER 60
max. Volumenstrom Abluft
62.000 m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
62.000 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
62.000 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
21.000 kW
Nennstrom (Grundgerät)
0.160 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 Hz
max. Schalldruckpegel am Gerät
36.000 dB(A)
Syphon
nein
Kondensatwanne
nein
Artikelnummer
0084.0100
Zolltarifnummer
84145100
LOD Destination
LOD Level
SEC average
-3.72 kWh/(m²*a)
Systemart
dezentral
Fördervolumen
62 m³/h
Gewicht
1.5 kg
Filterklasse
ISO Coarse > 30 % (G2)
Bemessungsspannung
230 V
Höhe
250 mm
Tiefe
140 mm
Ausführung
Standardausführung
Drehzahl
1.250 1/min
Luftrichtung
Entlüftung
Drehzahlsteuerbar
Spannungsart
Wechselstrom
Netzfrequenz
50 Hz
Leistungsaufnahme
21 W
IMax
0.16 A
Schutzart
IP X5
Netzzuleitung
3 x 1.5 mm²
Einbauort
Wand / Decke
Einbauart
Unterputz
Material
Kunststoff
Farbe
verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Ausblasrichtung
seitlich
Breite
250 mm
Fördermitteltemperatur bei IMax
40 °C
Schalldruckpegel
36 (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m²) dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
B
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D