0084.0136
MAICO
Individual and central ventilation systems in accordance with DIN 18017-3
ER single air extraction systems
Recessed-mounted solutions
ER 60 ER 100 Fan Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{maico/02_individual_and_central_din_18017-3/er_single_air_extratction_systems/recessed_mounted_solution/er_60_er_100_fan_inserts/er_100_vzc.prj},{NB=0084.0136(architecture400)},{SA810ID03=0084.0136},{SA700ID08=101.000},{SA700ID09=101.000},{SA700ID10=101.000},{SA700ID11=29.500},{SA700ID12=0.140},{SA700ID16=230},{SA700ID21=45.000},{CTN=84145100},{SEC=-6.5},{B=230},{H=250},{T=150},{N=50},{BR=250},{BV=280},{HV=280},{TV=155},{FBI=40},{V=1},{SA700ID33_=0},{SA700ID34_=0},{SA010ID05=20230118},{SA010ID04=MAICO},{SA010ID03=201903},{SA010ID02=23},{SA810ID06=4012799841364},{SA810ID10=Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit einstellbarem Verzögerungszeitschalter},{SA100ID04=Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER 100 VZC - Fan insert
Bill of material
0084.0136
Revisionsdatum der Datei
20230118
Herstellername
MAICO
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
GTIN number
4012799841364
Description text
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit einstellbarem Verzögerungszeitschalter
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
Wärmequelle
keine Wärmequelle
Frostschutz
ohne Frostschutz
Execution
Standardausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Produktname
ER 100 VZC
max. Volumenstrom Abluft
101.000
m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
101.000
m³/h
min. Volumenstrom Abluft
101.000
m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
29.500
kW
Nennstrom (Grundgerät)
0.140
A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230
V
Frequenz
50
Hz
max. Schalldruckpegel am Gerät
45.000
dB(A)
Syphon
nein
Kondensatwanne
nein
Item number
0084.0136
Customs Tariff Number
84145100
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
SEC average
-6.5
kWh/(m²*a)
Of system
decentralized
Delivery
101
m³/h
Mass
1.465
kg
Filter class
ISO Coarse > 30 % (G2)
Rated voltage
230
V
Height
250
mm
Depth
150
mm
Execution
Adjustable delay timer
Number of revolutions
1.900
1/min
Air direction
Vent
Speed controllable
–
Voltage
Alternating current
Power frequency
50
Hz
Input
29,5
W
IMax
0,14
A
Protection
IP X5
Mains supply
5 x 1,5
mm²
Installation
Wall / Ceiling
Mounting
Flush
Material
Plastic
color
Traffic white, similar to RAL 9016
Weight with packaging
1.75
kg
Discharge
laterally
Width
250
mm
Wide with packaging
280
mm
High with packaging
280
mm
Depth with packaging
155
mm
Conveying temperature at IMax
40
°C
Follow-up time
1,5- 24
min
SPL
45 (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m²)
dB(A)
Packaging Unit
1
Stück
Range
B
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D