??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ELM 25 Ex - Elastische Manschette mit 2 Spannbändern, DN 250, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet
Stückliste
0092.0249
Artikelnummer
0092.0249
Zolltarifnummer
39174000
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Material
Kunststoff, antistatisch
Farbe
Silbergrau
Gewicht
0.1 kg
Geeignet für Nennweite
250 mm
Breite
250 mm
Höhe
250 mm
Tiefe
110 mm
Umgebungstemperatur
50 °C
Ex-Ausführung
antistatisch
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799922490
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D