0092.0248
MAICO
Accessories
Air supply in the building
Flexible cuffs
ELM, ELM-Ex
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/air_supply_in_the_building/flexible_cuffs/elm_elm_ex/elm_20_ex.prj},{NB=0092.0248(architecture400)},{ARTNR=0092.0248},{CTN=39174000},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{M=Synthetic material, antistatic},{C=Silver grey},{W=0.1},{SNS=200},{WD=200},{H=200},{D=110},{AT=50},{EV=antistatic},{PU=1},{R=C},{GE=4012799922483}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ELM 20 Ex - Flexible cuff with 2 tensioning straps, DN 200, suitable for use in areas subject to explosion hazards
Bill of material
0092.0248
Article number
0092.0248
Customs Tariff Number
39174000
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Material
Synthetic material, antistatic
Colour
Silver grey
Weight
0.1
kg
Suitable for nominal size
200
mm
Width
200
mm
Height
200
mm
Depth
110
mm
Ambient temperature
50
°C
Ex version
antistatic
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799922483
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D