??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ELM 14 Ex - Elastische Manschette mit 2 Spannbändern, DN 140, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet
Stückliste
0092.0246
Artikelnummer
0092.0246
Zolltarifnummer
39174000
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Material
Kunststoff, antistatisch
Farbe
Silbergrau
Gewicht
0.1 kg
Geeignet für Nennweite
140 mm
Breite
140 mm
Höhe
140 mm
Tiefe
110 mm
Umgebungstemperatur
50 °C
Ex-Ausführung
antistatisch
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799922469
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D